Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Coastal Breeze

    Suspensions décoratives Brise de mer

    La gamme Brise de mer est fabriquée à partir de filets de pêche recyclés, provenant des ports de la côte de Cornwall. Cette collection unique vous donne la possibilité de faire un choix conscient sans compromettre l’esthétique.
    droplet three pendant brushes turquoise

    Trois suspensions Gouttelette

    Turquoise S brossé

    droplet three pendant rhombus turquoise

    Trois suspensions Gouttelette

    Turquoise S en losange

    Luminaires fabriqués à partir de filets de pêche recyclés

     

    Fabriqués à 100% à partir de matériaux recyclables. Ce luminaire unique est fabriqué à partir de filets de pêche recyclés et de déchets de plastique recueillis directement dans l’océan ce qui vous permet de faire un choix conscient sans compromettre l’esthétique. Afin de souligner les origines intentionnelles des matériaux, ainsi que toutes les belles places visitées, ces luminaires offrent un fini inspiré par la mer avec des textures et des couleurs qui vous permettent d’intégrer la côte dans votre résidence. Le processus en entier implique le tri, le nettoyage et le recyclage des filets de pêche recueillis pour en faire des filaments recyclés à 100%.

    Rehausser votre expérience de marque en configurant vos objets d’éclairage en 3D 

     

    Créer un éclairage décoratif et fonctionnel qui s’adapte à votre marque et à votre style.