La nouvelle technologie DEL AccuRender de Lightolier permet de garantir le rendu des couleurs le plus précis et le plus constant tout en minimisant la perte d’efficacité.
La plupart des éclairages aujourd’hui offrent un IRC moyen autour de 80, donc la transition vers un rendu des couleurs plus élevé (IRC de 90 et plus) devient un changement bénéfique pour la qualité de l’éclairage. Non seulement l’IRC est amélioré et l’efficacité maintenue, mais la vigilance, la vitalité diurne et l’humeur sont également influencées positivement par un DER (rapport d’efficacité mélanopique) plus élevé, jusqu’à un maximum de 0,80.
L’amélioration importante de la qualité de l’éclairage est critique aux bureaux, établissements de soins de santé, commerces de détail, milieux hôteliers et éducationnels où la qualité de l’éclairage et les couleurs bien rendues deviennent vitales pour l’efficacité dans l’accomplissement des tâches.
La technologie AccuRender hausse le rendu des couleurs à un tout nouveau niveau et deviendra bientôt la norme dans le portfolio complet de Lightolier sans toutefois sacrifier l’efficacité du luminaire.
En savoir plus sur AccuRender