Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Une vision de polyvalence

    Lumec logo
    OmniScape LED post top
    OmniScape LED arm mount
    Les luminaires OmniScape DEL en bout de fût et à montage sur bras de Lumec offrent une allure esthétique nette et moderne tout en procurant la base pour créer votre vision et améliorer tous les espaces extérieurs. En plus de fournir un concept de souplesse et de personnalisation sur mesure unique, ces luminaires procurent le meilleur rendement de l’industrie. La nouvelle gamme permet également l’intégration d’une technologie et des contrôles prêts à connecter.

    Personnalisez votre vision

     

    Combinez les composants pour créer votre propre style et accentuez tous vos espaces extérieurs. OmniScape est conçu pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications d’éclairage contemporain, transitionnel ou historique, le tout avec une seule gamme.

    Contemporain

     

    Se glorifiant d’une allure esthétique moderne et raffinée, le style contemporain offre un concept minimaliste et de douces transitions de volume. Les bras du luminaire créent un ensemble de forme conique aux douces transitions de rayons et aux généreux chanfreins, pour ajouter du caractère et présenter un sens unifié. Ce style

    typiquement moderne est destiné pour les espaces architecturaux contemporains avec son apparence minimalise et convient parfaitement à une variété d’espaces extérieurs.

    Transitionnel

     

    Le style transitionnel, avec la fusion d’éléments classiques et modernes, crée un attrait sophistiqué et élégant. Le doux raccord et les bras courbés tirent leur inspiration de l’arum callaet se marient parfaitement de la base jusqu’à la source de lumière. Le concept à cadre ouvert devient une caractéristique élégante qui rend également hommage aux luminaires historiques qui illuminaient autrefois les parcs les plus reconnus en Amérique du Nord. Le concept

    transitionnel est adaptable et intemporel complémentant tous les environnements extérieurs à style architectural.

    Historique

     

    Le style historique est inspiré du passé mais incorpore parfaitement le présent avec son boîtier en forme de gland élégant qui rappelle le style classique des luminaires historiques sans avoir besoin d’un globe. Les bras à double arche relient le raccord au toit, créant ainsi une silhouette classique douce et élégante. La section supérieure

    allie les formes de dôme et de corniche pour ajouter du caractère et une familiarité au concept. Le concept convient autant aux environnements historiques que modernes puisqu’il allie le passé

    et le présent d’une façon raffinée et polyvalente.

    Modularité

     

    Combinaisons personnalisées

    • Styles contemporain, transitionnel ou historique

    • Montage en bout de fût ou sur bras

    • Options de collerette et de faîteau

    • Générateurs de lumière LEDgine/ComfortEdgeMD

    • TCP de 2 700, 3 000 et 4 000K avec IRC de 70/80

    • Plusieurs distributions disponibles

    Performance

     

    Deux générateurs de lumière : LEDgine ou ComfortEdgeMD

     

    LEDgine 4 000K, IRC de 70

    • En bout de fût : jusqu’à 18 000 lm (169 LPW)

    • Montage sur bras : jusqu’à 21 000 lm (198 LPW)

    ComfortEdgeMD

    • En bout de fût : jusqu’à 16 000 lm (132 LPW)

    • Montage sur bras : jusqu’à 18 000 lm (152 LPW)

    Connectivité

     

    Options connectées/de contrôle

    • Pilote certifié Zhaga (zD4i)

    • Pilote DALI

    • Pilote compatible au capteur (SR)

    • Réceptacle à 7 fentes (TLRD7)

    • Douille Zhaga (TLRSR)

    • Multicapteur pour extérieur (OMS)

    • Capteurs de mouvement à micro-ondes (MW)

    • Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS)

    • Cellules photoélectrique (PH)

    OverviewScale NLUC

    Performance d’éclairage 

     

    OmniScape offre plusieurs distributions optiques pour les deux générateurs de lumière ComfortEdge ou Précision. 

    ComfortEdge

     

    Optique Confort à performance élevée, offrant la distribution des optiques Précision dans une solution d’optique Confort

    Précision

     

    Optique à performance plus élevée pour utilisation à des hauteurs de montage plus élevées ou avec les applications nécessitant un espacement de luminaires plus grand 

    Protection du ciel étoilé

     

    Zéro éclairage vers le haut avec une offre de TCP plus chaudes 

    OmniScape LED post top
    OSP-CCC-C-GY with pole Interact

    Contrôles et Interact City

     

    L’offre standard des luminaires OmniScape inclut un réceptacle à 7 fentes et un pilote pour gradation ce qui permet d’obtenir des solutions d’éclairage connecté. En option, OmniScape peut être commandé avec le réceptacle Zhaga Book 18 et des pilotes D4i ou SR pour connecter les capteurs. Ainsi vous pouvez installer les luminaires aujourd’hui et ajouter les nœuds et capteurs plus tard, sans aucun tracas.

     

    Signify offre le système de gestion Interact City et les nœuds de connecteur pour activer à distance la gestion, la surveillance et le contrôle des luminaires OmniScape. Le multicapteur extérieur permet la détection de mouvement et transmet l’information du capteur, en termes de bruit et de température, permettant de prendre la bonne décision en ayant une bonne perception de la situation.

     

    En savoir plus sur Interact City