Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    RoadFocus DEL:

    Les luminaires routiers ne sont pas tous créés de la même manière

    Dépassant les attentes, maintenant et dans l’avenir

    Les luminaires RoadFocus DEL de type cobra de Lumec vous permettent vraiment de convertir votre éclairage routier vers la DEL de manière fiable. Vous économisez ainsi vos coûts énergétiques, d’entretien et d’exploitation. La gamme RoadFocus est offerte en tailles petite, moyenne et grande et avec des options hors-route et à éblouissement réduit. Encore mieux, cette gamme offrira bientôt le RoadFocus Plus Nano, une toute nouvelle taille!

    Les luminaire RoadFocus DEL offrent :

     

    • Un concept de tête de cobra familier pour s’agencer à l’esthétique existante
    • Une technologie DEL améliorée à qualité d’éclairage et flux optimaux
    • Des lumens par watt plus élevés qui se traduisent en efficacité énergétique supérieure et en frais total incombant aux propriétaires moins élevés
    • Un plus petit boîtier et quatre tailles pour répondre aux exigences des normes et d’une vaste gamme d’applications
    • Plusieurs options de déflecteurs pour aider à réduire le débordement d’éclairage
    • Entièrement connectable, options évolutives pour assurer la mise à jour des capteurs répondant à vos besoins dans le temps

    Quel RoadFocus me convient le mieux?

    Gamme de luminaires RoadFocus DEL de type cobra 
     

    Cette gamme connectable est offerte en tailles petite, moyenne et grande dans un concept élégant et avec de nombreuses options incluant le hors-route et le déflecteur. RoadFocus procure une esthétique uniforme, une constance et une fiabilité démontrée par des millions d’installation dans les projets depuis 2014.

    Work places

    RoadFocus hors-route

     

    Cette solution polyvalente procure un éclairement pour les applications dont l’éclairage est à l’extérieur des plages de l’éclairage routier traditionnel. Alliée à une optique spécialisée à utiliser dans les applications à inclinaison, l’adaptateur à rotule devient une solution dans l’installation la plus difficile.

    Retail

    RoadFocus à éblouissement réduit
     

    Le luminaire RoadFocus de type cobra offre un générateur de lumière exclusif conçu pour réduire la luminosité perçue en procurant un éclairement uniforme à éblouissement réduit. Il devient idéal dans les aires résidentielles ou dans les applications où la brillance de la DEL peut devenir un problème comme des exigences de hauteur de montage réduite.

    Retail

    La gamme de luminaires RoadFocus Plus DEL de type cobra
     

    La famille complète RoadFocus Plus présente un design unique et breveté avec un profil minimaliste, tout en conservant les caractéristiques clés de type cobra. Prêt à être connecté et disponible en 4 tailles, RoadFocus Plus offre plusieurs ensembles de lumens avec une efficacité de pointe et une gamme complète de distributions optiques.

    Options connectable RoadFocus

    what is road off

    Les luminaires RoadFocus sont offerts de série avec un réceptacle à 7 fentes et un pilote pour gradation procurant des solutions d’éclairage connecté. En option, le luminaire RoadFocus peut également être commandé avec le réceptacle Zhaga Book 18 et les pilotes D4i ou SR pour connecter les capteurs. Cela signifie que vous pouvez installer vos luminaires aujourd’hui et ajouter des nœuds et capteurs à une date ultérieure – sans problème.

     

    Signify offre le système de gestion d’éclairage Interact City et les nœuds de connecteurs pour procurer une gestion, une surveillance et un contrôle à distance des luminaires RoadFocus. Le multicapteur extérieur permet la détection du mouvement et offre un capteur de bruit et de température pour une meilleure conscientisation de la situation et une meilleure prise de décision.

     

     

    Pour en connaître davantage sur Interact City cliquer ici

    Éclairer où vous le désirez et non où vous ne le désirez pas

    what is road off

    La technologie d’éclairage à semi-conducteurs peut causer un débordement d’éclairage et devenir un gros problème. Lumec a développé une vaste gamme de solutions de déflecteurs pour notre gamme de produits routiers et ainsi alléger ces soucis. Ces déflecteurs discrets ne nuisent pas à l’allure du luminaire, à la SRE ou au poids. Ils peuvent être installés à l’usine comme des options ou vous pouvez les commander comme accessoires à enclenchement pour une installation facile sur le site. Ce choix de 5 configurations s’utilise avec les deux générateurs de lumière de 16 ou 20 DEL.

     

    Cliquer ici pour télécharger le dépliant à trois volets sur les déflecteurs de Lumec.