Les luminaires DEL architecturaux routiers de Lumec offrent une technologie optique de haute performance qui procure une solution d’éclairage très efficace. Prêt pour la connexion, le RoadScape offre plusieurs plages de lumens et une gamme complète de distributions optiques assurant le bon jumelage dans toutes les applications. Cette gamme inclut également Service Tag qui fournit le partage des données et des informations pour procurer un soutien pendant toute la durée de vie du produit.
Deux générateurs de lumière LEDgine ou ComfortEdgeMD
Distributions : type 1, 2, 2B, 3, 3W, 4 et 5
Performance : jusqu’à 33 849 lm (191 LPW)
Distributions : type 2, 3, 4 et 5
Performance : jusqu´à 17 982 lm (152 LPW)
Options connectées et de contrôles
OmniScape offre plusieurs distributions optiques pour les deux générateurs de lumière ComfortEdge ou Précision.
Optique Confort à performance élevée, offrant la distribution des optiques Précision dans une solution d’optique Confort
Optique à performance plus élevée pour utilisation à des hauteurs de montage plus élevées ou avec les applications nécessitant un espacement de luminaires plus grand
Zéro éclairage vers le haut avec une offre de TCP plus chaudes
L’offre standard des luminaires RoadScape inclut un réceptacle à 7 fentes et un pilote pour gradation ce qui permet des solutions d’éclairage connecté. En option, RoadScape peut être commandé avec le réceptacle Zhaga Book 18 et des pilotes D4i ou SR pour connecter les capteurs. Ainsi vous pouvez installer les luminaires aujourd’hui et ajouter les nœuds et capteurs plus tard, sans aucun tracas.
Signify offre le système de gestion Interact City et les nœuds de connecteur pour activer à distance la gestion, la surveillance et le contrôle des luminaires RoadScape. Le multicapteur extérieur permet la détection de mouvement et transmet l’information du capteur, en termes de bruit et de température, permettant de prendre la bonne décision en ayant une bonne perception de la situation.