Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    BioUp

    Éclairage humanocentrique

     

    L’éclairage influence grandement les individus. La raison en est fort simple, la lumière est le plus puissant régulateur de notre rythme circadien. La lumière procure des avantages visuels, biologiques et émotionnels. Elle devient primordiale dans l’éclairage humanocentrique afin d’assurer la santé et le bien-être des individus.

     

    Chez Signify, nous croyons que l’éclairage est une solution qui vise à créer des espaces sains tout en stimulant le bien-être. En améliorant le spectre DEL avec une lumière cyan, BioUp favorise l'engagement diurne et des habitudes de sommeil saines. Il est conçu pour vous aider à mieux voir, se sentir mieux et mieux performer. 

    Comment fonctionne la lumière mélanopique?

     

    La lumière mélanopique est la partie de la lumière biologique qui joue un rôle majeur dans la synchronisation de l’horloge biologique interne en fonction des effets non visuels de la lumière. Lorsque vous concevez correctement l’éclairage mélanopique de votre bâtiment, il apporte les avantages de la lumière naturelle à l’intérieur, améliorant le confort visuel, le bien-être et le rendement.

    Bien comprendre BioUp et ses avantages

     

    BioUp est une technologie de réglage spectral qui permet d’effectuer de mini réglages sur certaines longueurs d’onde du spectre de la lumière DEL. En améliorant le spectre DEL avec de la lumière cyan, BioUp aide à soutenir l'impact biologique sans changer la couleur visuelle ou l’intensité de la lumière

     

    • Il se peut que vous ne voyiez pas l'impact de BioUp sur la couleur visuelle ou l'intensité de la lumière, mais vous pouvez en ressentir l'impact sur la façon dont vous vous sentez et performez. Il aide au rythme circadien pendant la journée pour stimuler l’attention pendant le jour tout en maintenant la qualité de sommeil le soir
    • Il crée une crête de cyan à 480nm sur le spectre DEL au bon moment durant la journée et pendant la bonne période (entre 9h et 13h), ce qui aide à contrôler notre horloge biologique interne
    • Il permet d’obtenir une valeur de rapport d’efficacité de la lumière du jour mélanopique (RELJM) à de nombreux niveaux de TCP tout en maintenant une efficace élevée avec un RELJM jusqu’à 0,97 à 5 000K et ainsi produire un contenu spectral près de celui de la lumière naturelle et procurer les avantages mélanopiques aux individus à l’intérieur dont l’exposition à la lumière naturelle est limitée
    En savoir davantage sur les avantages de BioUp
    Chez Signify nous comprenons bien les effets de la lumière sur les individus et nous possédons la connaissance technique pour fournir des solutions de qualité améliorant le confort visuel, le bien-être et le rendement. Alors que les applications d’éclairage humanocentrique gagnent en popularité, nous développons une expertise qui permet de fournir une vaste gamme de solutions d’éclairage de qualité que les occupants des immeubles, responsables des services généraux et installateurs peuvent utiliser pour créer des espaces de travail plus inclusifs et satisfaisants. La lumière offre un impact visuel (mieux voir), un impact émotionnel (se sentir mieux) et un impact biologique (mieux performer). 

    Produits compatibles

     

    Consulter les fiches techniques, brochure et directives d’installation de chacun des produits BioUp compatibles

    SyncLine Wall

    Ledalite

    EvoGrid

    Day-Brite CFI

    FluxGrid

    Day-Brite CFI

    EvoSeal

    Alkco

    Une vaste gamme de produits compatibles seront bientôt disponibles, veuillez consulter de nouveau cette page.