Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        La boîte de jonction BI1 est faite de fonte galvanisée par immersion à chaud. Elle mesure 4 po (102 mm) L x 4 po (102 mm) l x 3 po (76 mm) H et comporte un trou supérieur d’un diamètre nominal de ½ po (13 mm). Elle convient aux luminaires faits d’aluminium ou de composite.

        Avantages

        Installation simple et rapide

        Caractéristiques

        Utilisé avec luminaires d'aluminium ou de composite

        Applications

        Paysage
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit