Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le bollard à DEL PureForm de Gardco intègre une conception à profil bas et épuré, un flux lumineux extraordinaire et des économies d’énergie dans un luminaire innovateur à l’échelle des piétons. Le bollard PureForm possède un système optique à haut rendement conçu pour éclairer les grands espaces et offrir un défilement total. Trois hauteurs sont offertes afin de personnaliser l’aspect des lieux. Les éléments optiques à indice de protection IP66 et le boîtier à indice de protection IP65 garantissent que jamais la poussière et l’humidité ne nuiront au rendement.

        Avantages

        Conception à profil bas et épuré qui se fond dans l’architecture.
        Intégration fluide aux solutions de contrôles les plus récentes qui facilite la gestion et augmente la valeur

        Caractéristiques

        Hauteurs disponibles en 81,2 cm, 106,7 cm et 152,4 cm (36 po, 42 po et 60 po)
        Répartitions optiques de types 3 et 5
        Assemblage optique à indice de protection IP66 et boîtier électrique à indice de protection IP65 pour une bonne durabilité
        Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires

        Applications

        Enseignement
        Paysage
        Bâtiments municipaux
        Parcs et centres commerciaux
        Voies piétonnières
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit