Parcourez les
Projecteur DEL Designer
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le projecteur DEL Designer de Gardco allie la performance impressionnante de l'éclairage diffusant et le contrôle à l'efficacité et aux économies d'énergie de la DEL. Inspiré de la populaire série de projecteurs Designer cette gamme de luminaires architecturaux mise à jour est spécifiquement conçue pour les matrices DEL de pointe. Le boîtier du projecteur DEL Designer procure une gestion thermique raffinée pour dissiper la chaleur prolongeant ainsi la durabilité et la performance des DEL. Alors que la forme du boîtier a été repensée pour mieux s'adapter à la source, les meilleurs atouts de la série de projecteurs Designer sont conservés donc la construction en aluminium moulé sous pression, la rotule de montage robuste, la boîte à épissures intégrée, les attaches inviolables, tous protégés par un revêtement de poudre de polyester texturé, de joints d'étanchéité de silicone et de joints à l'épreuve de la moisissure. Qu'ils soient installés au sol, sur le mur, au plafond ou sur fût, la forme intemporelle convient toujours et se marie dans son environnement. Toutefois, c'est la performance qui distingue le projecteur DEL Designer de Gardco. Lorsqu'il est utilisé pour remplacer les systèmes à DHI, le projecteur DEL Designer procure d'importantes économies d'énergie. De nombreux systèmes optiques sont disponibles, procurant la bonne configuration d'éclairage dans toutes les applications. Libre de bariolage et de stries, ces distributions éclairent leur cible de la meilleure façon qui soit. Bénéficier de la meilleure distribution ne représente que la moitié de la bataille. Fréquemment, les caractéristiques de recul et les limitations architecturales rendent le positionnement du luminaire très difficile. Les nombreuses options de montage du projecteur DEL Designer règlent ces contraintes de manière pratique et esthétique. Les accessoires de montage sont conçus spécifiquement pour complémenter le luminaire et sa boîte à épissures intégrée permet de l'installer à niveau. Avec sa capacité de pivot sur 358° à l'horizontale et de 180° à la verticale, vous pouvez bénéficier d'un éclairage de précision qui n'est disponible qu'avec Gardco.
Avantages
Procure d'importantes économies d'énergie par rapport aux systèmes à DHI
Nombreux systèmes optiques de précision procurant la bonne configuration dans toutes les applications