Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL en bout de fût de KEENE est compact et confortable avec une conception élégante discrète qui convient à des hauteurs de montage de 10 à 16 pieds. Il offre notamment un élément optique à faible éblouissement, une intensité ajustable sur place, un réceptacle à verrouillage par rotation avec fiche de mise en court-circuit et un pilote à DEL qui convient à une intensité de 120 à 347 volts. L’élément optique confortable à faible éblouissement le rend parfait pour des utilisations en zones piétonnières, par exemple des copropriétés, des stationnements d’hôtels, des parcs et des voies piétonnières.

        Avantages

        Taille compacte – Diamètre de 14 po
        Poids léger – 16 lb
        Prêt à installer – Aucun assemblage requis

        Caractéristiques

        Optique à faible éblouissement
        Intensité ajustable sur place
        Pilote à DEL de 120 à 347 volts
        Réceptacle à 3 broches + fiche de mise en court-circuit

        Applications

        Éclairage de site
        Parcs de stationnement
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit