Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        e luminaire à DEL PureForm pour haut de mât de Gardco (PPT) offre une conception élégante et profilée qui s’intégrera à n’importe quel espace extérieur. La technologie ComfortEdge minimise l’éblouissement, ce qui en fait une solution d’éclairage idéale pour les zones piétonnes. De plus, le PPT est disponible avec des optiques de précision pour les types de distribution 2, 3, 4, 5 et CRE, garantissant ainsi sa conformité à toutes les exigences d’utilisation. Avec des efficacités allant jusqu'à 180 lpw et la compatibilité Interact supplémentaire, les utilisateurs peuvent bénéficier de plus grandes économies d'énergie et d'un meilleur contrôle sur leur éclairage. Si vous recherchez une solution d’éclairage élégante et moderne pour votre école, votre entreprise ou votre espace public, le luminaire à DEL PureForm est le choix idéal.

        Avantages

        Conçu pour être intégré à une famille de luminaires, le luminaire à DEL PureForm pour haut de mât présente une esthétique cohérente qui rehaussera l’aspect de n’importe quel site.
        Conception à profil bas et épuré qui se fond dans l’architecture.
        L’éclairage Interact Ready de nos derniers dispositifs de commande facilite la gestion, ce qui accroît encore la valeur de l’éclairage.
        Disponible à la fois en ComfortEdge et en optique de précision pour un rendement et un confort visuel exceptionnels, tout en garantissant un aspect et une sensation cohérents sur l’ensemble du site.

        Caractéristiques

        ComfortEdge offre un faible éblouissement pour un confort visuel accru. Disponible en types 2, 3, 4 et 5.
        Optique de précision pour des performances d'éclairage améliorées afin de maximiser l'espacement et d'améliorer l'uniformité. Disponible en types 2, 3, 4, 5 et BLC
        Indice de protection IP66 et niveau de vibration 2 pour garantir la durabilité
        Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires
        Options d'urgence disponibles pour l'éclairage du chemin de sortie

        Applications

        Milieu scolaire
        Bâtiments municipaux
        Parcs et centres commerciaux
        Voies piétonnières
        Bureau
        Milieu hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit