Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    LytePro LPA pour grandes surfaces

    Votre éclairage de site professionnel. Valeur et rendement assurés

    Voir tous les 132 produits Keene
    LytePro LPA pour grandes surfaces
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire DEL LytePro pour grandes surfaces (LPA) à montage sur fût est une solution économique qui allie parfaitement abordabilité, qualité et rendement.

        Avantages

        Solution d’ingénierie économique pour un éclairage de qualité à un prix abordable.
        Fournit jusqu’à 185 lumens par watt pour des économies d’énergie importantes.
        Luminaire léger pour une installation facile.
        La caractéristique Service Tag fournit une assistance tout au long de la durée de vie du produit.

        Caractéristiques

        Montage sur fût rond ou carré sans accessoires.
        Large plage d’espacement des boulons pour faciliter toute application de modernisation
        Flux lumineux de 2 500 à 29 000 lumens avec un rendement allant jusqu’à 185 LPW
        Cellule photoélectrique à bouton ou à verrouillage par rotation, capteur de mouvement et options de puissance réglables sur le site disponibles avec LytePro pour grandes surfaces
        Types de distribution IES 2, 3, 4 et 5 disponibles
        Températures de couleur de 3 000 K, 4 000 K et 5 000 K disponibles.
        Tous les modèles sont répertoriés DLC.
        Garantie limitée de 5 ans

        Applications

        Aéroports
        Milieu scolaire
        Santé
        Milieu hôtelier
        Parcs de stationnement
        Commerce
        Écoles
        Voies piétonnières
        Entrepôts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit