BESbswy
BESbswy
BESbswy
Bout de fût à DEL Baltimore – Grand (VX681) – 3e génération - Bout de fût | Hadco - Signify
Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Russia
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Bout de fût à DEL Baltimore – Grand (VX681) – 3e génération

    DEL Baltimore - Élégance intemporelle, nouvelle technologie

    Voir tous les 810 produits Hadco
    Bout de fût à DEL Baltimore – Grand (VX681) – 3e génération
    Hadco
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Zone d’application
    Marque du produit
    Flux lumineux (lm)
    200716687
    200716687
    Puissance électrique (W)
    37179
    37179
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

    Puissance électrique (W) Faible - Élevé
    • Bout de fût à DEL Baltimore – Grand (VX681) – 3e génération-Baltimore LED Post Top Large (VX681) 32 LED, 530mA, 4000K, Clear Panels, Type III Wide
      Baltimore LED Post Top Large (VX681) 32 LED, 530mA, 4000K, Clear Panels, Type III Wide
      VX681-32-G3-C-3W-740-5

      Puissance électrique (W): 54

      Flux lumineux (lm): 5601

      TCP (K): 4000

    • Bout de fût à DEL Baltimore – Grand (VX681) – 3e génération-Baltimore LED Post Top Large (VX681) 32 LED, 350mA, 4000K, Clear Panels, Type IV
      Baltimore LED Post Top Large (VX681) 32 LED, 350mA, 4000K, Clear Panels, Type IV
      VX681-32-G3-C-4-740-3

      Puissance électrique (W): 37

      Flux lumineux (lm): 3266

      TCP (K): 4000

    • Bout de fût à DEL Baltimore – Grand (VX681) – 3e génération-Baltimore LED Post Top Large (VX681) 32 LED, 900mA, 3000K, Frosted Pannels, Type II with House Side Shield
      Baltimore LED Post Top Large (VX681) 32 LED, 900mA, 3000K, Frosted Pannels, Type II with House Side Shield
      VX681-32-G3-F-2-730-9-H

      Puissance électrique (W): 93

      Flux lumineux (lm): 5177

      TCP (K): 3000

    • Bout de fût à DEL Baltimore – Grand (VX681) – 3e génération-Baltimore LED Post Top Large (VX681) 64 LED, 530mA, 4000K, Clear Panels, Type IV with House Side Shield
      Baltimore LED Post Top Large (VX681) 64 LED, 530mA, 4000K, Clear Panels, Type IV with House Side Shield
      VX681-64-G3-C-4-740-5-H

      Puissance électrique (W): 105

      Flux lumineux (lm): 7812

      TCP (K): 4000

    • Bout de fût à DEL Baltimore – Grand (VX681) – 3e génération-Baltimore LED Post Top Large (VX681) 64 LED, 700mA, 4000K, Clear Panels, Type III Wide with House Side Shield
      Baltimore LED Post Top Large (VX681) 64 LED, 700mA, 4000K, Clear Panels, Type III Wide with House Side Shield
      VX681-64-G3-C-3W-740-7-H

      Puissance électrique (W): 136

      Flux lumineux (lm): 9393

      TCP (K): 4000

    • Bout de fût à DEL Baltimore – Grand (VX681) – 3e génération-Baltimore LED Post Top Large (VX681) 64 LED, 900mA, 4000K, Frosted Pannels, Type III with House Side Shield
      Baltimore LED Post Top Large (VX681) 64 LED, 900mA, 4000K, Frosted Pannels, Type III with House Side Shield
      VX681-64-G3-F-3-740-9-H

      Puissance électrique (W): 179

      Flux lumineux (lm): 10798

      TCP (K): 4000

    • Bout de fût à DEL Baltimore – Grand (VX681) – 3e génération-Baltimore LED Post Top Large (VX681) 48 LED, 900mA, 4000K, Clear Panels, Type III
      Baltimore LED Post Top Large (VX681) 48 LED, 900mA, 4000K, Clear Panels, Type III
      VX681-48-G3-C-3-740-9

      Puissance électrique (W): 136

      Flux lumineux (lm): 12638

      TCP (K): 4000

    • Bout de fût à DEL Baltimore – Grand (VX681) – 3e génération-Baltimore LED Post Top Large (VX681) 48 LED, 350mA, 3000K, Vertical Ribbed Panels, Type II with House Side Shield
      Baltimore LED Post Top Large (VX681) 48 LED, 350mA, 3000K, Vertical Ribbed Panels, Type II with House Side Shield
      VX681-48-G3-V-2-730-3-H

      Puissance électrique (W): 51

      Flux lumineux (lm): 4569

      TCP (K): 3000

    • Bout de fût à DEL Baltimore – Grand (VX681) – 3e génération-Baltimore LED Post Top Large (VX681) 64 LED, 900mA, 3000K, Vertical Ribbed Panels, Type IV
      Baltimore LED Post Top Large (VX681) 64 LED, 900mA, 3000K, Vertical Ribbed Panels, Type IV
      VX681-64-G3-V-4-730-9

      Puissance électrique (W): 179

      Flux lumineux (lm): 12476

      TCP (K): 3000

    • Bout de fût à DEL Baltimore – Grand (VX681) – 3e génération-Baltimore LED Post Top Large (VX681) 64 LED, 350mA, 4000K, Clear Panels, Type II
      Baltimore LED Post Top Large (VX681) 64 LED, 350mA, 4000K, Clear Panels, Type II
      VX681-64-G3-C-2-740-3

      Puissance électrique (W): 68

      Flux lumineux (lm): 7468

      TCP (K): 4000

      Téléchargements
      Documentation complémentaire
      Visuels
      Fichiers Photométriques / BIM

      Informations sur la famille de produits

      Le luminaire à DEL Baltimore en bout de fût de Hadco consiste en une forme imposante traditionnelle qui est devenue une norme dans l’industrie. Il possède le style des lanternes d’autrefois et la technologie LEDgine de pointe d’aujourd’hui. Le luminaire Baltimore combine un assemblage d’éléments optiques à rendement élevé et des avantages en matière d’entretien permettant d’économiser de l’argent. Parfait pour les zones historiques et les nouveaux aménagements de rues, le modèle Baltimore est offert dans des dimensions qui conviennent à la plupart des utilisations, y compris sur les rues résidentielles, les rues de la ville, les campus et les stationnements.

      Avantages

      Variété d’options de style de panneaux pour une esthétique personnalisable.
      Plusieurs options de répartitions et de plages de lumens convenant à plusieurs utilisations.
      Générateur de lumière à indice de protection IP66 et rendement élevé protégé des éléments pour un rendement photométrique optimal.
      Maximise les économies d’énergie avec de multiples options de pilote et des options de gradation programmées

      Caractéristiques

      Plusieurs plages de lumens avec des flux lumineux jusqu’à 10 172 lumens
      Températures de couleur de 4 000 K et 3 000 K disponibles.
      Systèmes d’optique de type 2, 3, 4 et 5 disponibles
      Pilote pour gradation standard

      Applications

      Route et Rue
      Ponts, monuments, façades
      Tout supprimer

      Ajouter un produit pour commencer la comparaison

      Masquer
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      Ajouter un produit