216
MetroScape en bout de fût à DEL (MPTR)
produits trouvés
Parcourez les
MetroScape en bout de fût à DEL (MPTR)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire en bout de fût à DEL MetroScape constitue la solution polyvalente, robuste et écoénergétique pour l’éclairage architectural urbain moderne. Le modèle en bout de fût est muni d’une lentille plate pour surligner la minceur des DEL. Le luminaire devient donc très attrayant la nuit venue, ajoute une touche élégante à son voisinage et procure un sentiment de sécurité dans l’environnement.
Avantages
Efficacité et durée de vie optimisées des DEL
Réduit la pollution lumineuse, respectueux du ciel étoilé
Assure durabilité et fiabilité dans les conditions d’environnement hostiles
Maximise l’espacement entre les fûts
Qualité de lumière et uniformité supérieures
Caractéristiques
Conception thermique optimale, inclut un dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression et la localisation des composants électroniques dans l'embase