Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    TownView à DEL en bout de fût (TVLN, TVLC)

    Un confort et une adaptabilité que vous pouvez vous permettre

    Voir tous les 440 produits Hadco
    TownView à DEL en bout de fût (TVLN, TVLC)
    Hadco
    cETLus logo
    International Dark Sky Approved (IDA)
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        • Spécifications TownView TVLC/TVLN Post top and arm mount (French)- Spec Sheet pdf 1.6 MB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL TownView en bout de fût de Hadco est une solution d’éclairage abordable de grande qualité conçue pour effectuer la transition de la DHI vers la technologie à DEL de la manière la plus transparente possible. Il est extrêmement adaptable et se présente dans une variété de styles, de rendements et d’options de montage qui s’agencera parfaitement avec le style de votre ville ou de votre quartier. Nous offrons également la gestion de l’éblouissement à l’aide d’un choix varié de panneaux et de lentilles qui assurent un confort visuel. Êtes-vous prêt à faire la transition?

        Avantages

        Facilement adaptable à vos besoins grâce à des caractéristiques qui augmentent le confort visuel et la satisfaction du conducteur comme celle du citoyen
        L’aspect esthétique n’est jamais négligé grâce à la variété de styles offerts
        Coûts d’entretien plus bas et efficacité accrue avec la technologie de pointe, habilement intégrée dans la conception classique
        Profitez d’un produit abordable de grande qualité doté de capacités d’avenir à l’avant-garde de sa conception

        Caractéristiques

        Options de panneau pour confort visuel et de lentille interne pour confort visuel aux fins de réduction de l’éblouissement et de la pixelisation
        Caractéristiques sans outil et accès mains libres pour faciliter l’installation et l’entretien
        Vaste éventail d’options de flux lumineux et de puissance électrique
        Solutions d’avenir qui comprennent un circuit de sortie standard 0-10 V et une prise à 7 fentes, un circuit prêt pour le capteur et un choix de réceptacles
        Expédié de manière standard avec Service Tag pour faciliter l’accès aux renseignements sur le produit, l’installation et les services d’entretien

        Applications

        Parcs et centres commerciaux
        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit