50
Domus LED Pendant Comfort - large (DMS50-C) - Gen2
produits trouvés
Parcourez les
Domus LED Pendant Comfort - large (DMS50-C) - Gen2
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Domus 50 est l’un des luminaires les plus polyvalents proposés par Lumec. Sa forme classique est l’un des premiers modèles d’une série de concepts pionniers de Lumec. Domus propose un design subtil et raffiné qui équilibre forme, dimension et proportion. Cette famille est maintenant disponible avec une optique Confort, offrant une solution à faible éblouissement pour les applications piétonnes. Les Domus, Domus 55 et petit Domus sont tous conçus pour se compléter et équilibrer l’éclairage de n’importe quel environnement.
Avantages
Les optiques Confort offrent une solution à faible éblouissement pour améliorer le confort visuel
Luminaires polyvalents avec forme classique pour s’adapter à n’importe quel site ou projet
Design subtil et raffiné qui équilibre la forme, les dimensions et les proportions.
Construit à partir de matériaux de qualité supérieure pour maintenir une excellente performance dans les environnements les plus exigeants
Caractéristiques
Les optiques Confort réduisent l’éblouissement
Plusieurs plages de lumens
Systèmes d’optique de type 1, 2, 3, 4 et 5 disponibles
Températures de couleur de 4 000 K et 3 000 K disponibles