56
Luminaire suspendu à DEL Renaissance – Petite (RNS20) – 3e génération
produits trouvés
Parcourez les
Luminaire suspendu à DEL Renaissance – Petite (RNS20) – 3e génération
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les luminaires suspendus à DEL Lumec Renaissance allient raffinement et ambition. Le design reflète et évoque le style de la fin du 19e et du début du 20e siècle, parfaitement adapté à la plupart des zones urbaines et rurales, tandis que la technologie de pointe à l'intérieur assure des performances photométriques exceptionnelles, une longue durée de vie et une facilité d'entretien. Conçus pour dépasser vos attentes esthétiques, les luminaires Renaissance hautement personnalisables offrent divers éléments décoratifs pour ajouter une sensation de sophistication à n'importe quel espace ou projet.
Avantages
Polyvalence de conception avec une variété de cages, couronnes et déflecteurs décoratifs
Entretien simple et rapide
Système optique à indice de protection IP66 éliminant les contaminants
Rendement maximal dans des environnements rigoureux
Caractéristiques
Plusieurs plages de lumens
Systèmes d’optique de type 2, 3, 4 et 5 disponibles
Globe en acrylique
Températures de couleur de 3 000 K et 4 000 K disponibles