Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Pima LED Pendant Comfort - small (CXF6C) - Gen2

    Une élégance urbaine intemporelle

    Voir tous les 50 produits Hadco
    Pima LED Pendant Comfort - small (CXF6C) - Gen2
    International Dark Sky Approved (IDA)
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        La gamme de lanternes suspendues Pima présente une version moderne et simple de la lanterne suspendue classique, apportant style et élégance aux zones de centre-ville, aux développements commerciaux, aux parcs et aux quartiers résidentiels. Ces lanternes suspendues sont maintenant offertes avec des optiques Confort offrant une solution à faible éblouissement pouvant convenir aux applications piétonnes.

        Avantages

        Les optiques Confort offrent une solution à faible éblouissement pour améliorer le confort visuel
        Avec une variété de distributions optiques convenant à plusieurs utilisations
        Durabilité et fiabilité à long terme garanties
        Économies d’énergie importantes par rapport à la DHI

        Caractéristiques

        Les optiques Confort réduisent l’éblouissement
        Plusieurs plages de lumens
        Options de montage sur bras latéral, en bout de bras et mural
        Boîtier d’aluminium moulé sous pression
        Chambre optique et pilote de DEL à indice de protection IP66

        Applications

        Route et rue
        Parcs et centres commerciaux
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit