Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Hauteur du fût
    • Matériau du boîtier
    • Fûts
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Le fût rond et droit en acier SRS de Gardco est constitué d’un tube en acier au carbone à haute résistance à la traction, d’une seule pièce, soudé et fixé à un socle en acier au carbone, ce qui lui confère une solidité et une intégrité excellentes. Les fûts ont un fini avec revêtement en poudre de polyester thermodurcissable appliqué de manière électrostatique. Les boulons d’ancrage sont des accessoires commandés séparément.

        Avantages

        Compatibilité éprouvée avec les luminaires Gardco aux caractéristiques simples
        Construit pour résister à des conditions rigoureuses
        Le processus d’immersion en plusieurs étapes nettoie, rince et prépare la surface métallique pour la peinture afin d’assurer une protection contre la corrosion et favoriser l’adhérence de la peinture.
        Robustesse et durabilité optimales
        La quincaillerie en acier inoxydable est recouverte d’un revêtement en céramique lié chimiquement pour réduire la corrosion entre les métaux différents et faciliter l’entretien.
        Couvert par une garantie d’intégrité structurale et de finition de 3 ans

        Caractéristiques

        Fûts de 76 mm, 102 mm ou 127 mm (3 po, 4 po ou 5 po)
        Disponibles en plusieurs hauteurs allant de 10 pi à 30 pi
        Fabriqué selon les normes CSA-S6-14 et AASHTO 2001
        Fabriqué par des soudeurs qualifiés certifiés par le Bureau canadien de soudage
        Fabriqué selon les normes de qualité ISO 9001 et ISO 14-001

        Applications

        Route et Rue
        Stationnement
        Commerce
        Bureau
        Usage général
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit