Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Support de fûts en bois et de traverses

    Supports de fût de bois – une qualité structurelle supérieure

    Voir tous les 8 produits Gardco
    Support de fûts en bois et de traverses
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Hauteur du fût
    • Matériau du boîtier
    • Fûts
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Les supports de fût de bois Gardco SBRKT accueillent une grande variété de configurations de montage pour prendre en charge les luminaires par projecteurs, de site et de grandes surfaces pour les applications et les zones nécessitant un montage de luminaire sur fût de bois.

        Avantages

        Construit pour résister à des conditions rigoureuses
        Résistance supérieure à la corrosion
        Robustesse et durabilité optimales

        Caractéristiques

        Disponible dans une variété de configurations de montage
        Pour fûts ronds ou carrés, en aluminium ou en acier

        Applications

        Éclairage de grandes surfaces
        Éclairage de site
        Éclairage de sécurité
        Éclairage par projecteurs
        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit