Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Hauteur du fût
    • Matériau du boîtier
    • Fûts
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Le projecteur d'illumination et les supports de traverses de Gardco offrent un tube d'aluminium extrudé monopièce positionné afin de recevoir une grande variété de configurations de montage.

        Avantages

        Construit pour supporter les conditions d'environnement hostiles
        Résistance supérieure à la corrosion
        Robustesse et durabilité optimales

        Caractéristiques

        Variété de configurations de montage offertes
        Pour utilisation avec fûts rond ou carré, en aluminium ou en acier

        Applications

        Éclairage de grandes surfaces
        Éclairage de site
        Éclairage de sécurité
        Éclairage par projecteurs
        Éclairage commercial
        Bureaux
        Commerces
        Milieu scolaire
        Hôpitaux et centres de soins
        Bâtiments municipaux
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit