Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    DualSelect rond pour le garage et les auvents

    Le luminaire compact et efficace DualSelect rond pour le garage et les auvents : celui qui a tout.

    Voir tous les 2 produits Keene
    DualSelect rond pour le garage et les auvents
    Keene
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL DualSelect rond pour garages et auvents est le luminaire dont vous. avez besoin si vous cherchez un éclairage durable et rentable pour les garages de stationnement,. les allées piétonnières couvertes et les auvents. Compact et efficace,. ce luminaire à l’épreuve des intempéries et durable est doté d’une lentille dépolie stabilisée aux UV robustes.

        Avantages

        Illumination uniforme
        Plus facile à aligner lors de l’installation
        Puissance et TCP sélectionnables
        Équipé d’un capteur de mouvement et de lumière du jour intégré
        Conception robuste et durable

        Caractéristiques

        Luminaire à indice de protection IP65
        Le boîtier rond moulé sous pression protège les DEL et le pilote
        Montage en surface ou en suspension
        120 à 347 V
        DLC Premium
        Protection contre les surtensions allant jusqu’à 10 KV

        Applications

        Garages de stationnement
        Bâtiments municipaux
        Enseignement
        Aéroports
        Hôpitaux et centres de soins
        Bureaux
        Entrepôts
        Banques
        Alimentation et grands détaillants
        Milieu hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit