Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Luminaire à DEL RoadStar de taille moyenne (GPLM-G2)

    Expose votre uniticité retentissante

    Voir tous les 234 produits Lumec
    Luminaire à DEL RoadStar de taille moyenne (GPLM-G2)
    Lumec
    International Dark Sky Approved (IDA)
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        • Spécifications RoadStar LED architectural roadway medium (GPLM-G2) - Spec Sheet pdf 879.1 kB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Démarquez-vous du lot par une conception visuellement audacieuse. Les luminaires d’extérieur Lumec incarnent la quintessence de l’esthétique perfectionnée, l’ingénierie de précision et la qualité sans compromis, et la prochaine génération des luminaires d’éclairage routier architectural RoadStar DEL Lumec n’y fait pas exception. Avec deux formats de luminaire et un vaste choix d’options, les luminaires RoadStar procurent une rencontre inégalée entre un style artistique et une fonctionnalité supérieure, ce qui permet à votre conception lumière d’avoir un impact significatif dans tout environnement extérieur.

        Avantages

        Flux lumineux plus élevé de 68% en comparaison avec celui des générations précédentes de RoadStar
        Augmentation de 30% du maintien du flux lumineux
        Augmentation de 60% de l'efficacité

        Caractéristiques

        Deux formats de luminaires – petit avec flux lumineux de 15 000 lumens (remplacement d'une DHI jusqu'à 250W)
        et moyen avec flux lumineux de 32 924 lumens (remplacement d'une DHI jusqu'à 750W)
        Sept distribution optiques pour une polyvalence d'application
        Six configurations DEL pour obtenir l'éclairage parfait
        Options de gradation de série et durable en option avec boîtier NEMA de série à 5 fentes et 7 fentes en option
        Quatre finis : noir, bronze, gris, blanc
        Une vaste variété d'options de fûts et consoles

        Applications

        Route et Rue
        Accessoires
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit