Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

        Avantages

        Caractéristiques

        Large gamme de répartitions optiques, y compris Type 1, 4, R2M, R3M, 5N, 5M, 5W
        Bloc optique orientable
        Prise NEMA de 7 broches en option avec verrouillage par rotation permettant des contrôles et une connectivité futurs
        Générateur de lumière à indice de protection IP66, compartiment électrique à indice de protection IP65

        Applications

        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit