648
RoadFocus Plus à DEL de type Cobra – Moyen (RPM)
produits trouvés
Parcourez les
RoadFocus Plus à DEL de type Cobra – Moyen (RPM)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les luminaires de type Cobra DEL Lumec RoadFocus Plus présentent une conception unique et brevetée avec un profil minimaliste conservant les principales caractéristiques de la tête de cobra. Connectable et offerte en 4 formats, la famille RoadFocus Plus offre plusieurs plages de lumens avec une efficacité de pointe et une gamme complète de répartitions optiques, ce qui garantit le bon ajustement pour tout type d’application routière. Cette famille comprend également la fonction Service Tag, qui permet de fournir des données et de partager des informations, et offre une assistance tout au long de la durée de vie du produit.
Avantages
Réduit les coûts énergétiques jusqu’à 78 % par rapport à la technologie SHP
Compatible avec le matériel de montage courant pour assurer une intégration transparente dans les projets nouveaux et existants
La fonction Service Tag fournit une assistance tout au long de la durée de vie du produit
Fabriqué avec moins de matériaux, ce qui réduit l’impact sur l’environnement
Les options connectables permettent plus de contrôle et de gestion de vos éléments d’éclairage
Caractéristiques
Offert dans quatre tailles de boîtier : nano, petit, moyen et grand
Gamme complète de plages de lumens
Conformité aux normes internationales en matière de pollution lumineuse avec zéro éclairage orienté vers le haut et différentes températures de couleur disponibles
Générateur de lumière à indice de protection IP66
Réceptacle à 7 fentes sans outil et régulateur pour gradation standard
Options de gestion d’éclairage intelligent supplémentaires disponibles