Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    RoadFocus Plus à DEL de type Cobra - Petit (RPS)

    Plus petit, plus solide, plus intelligent

    Voir tous les 1 334 produits Lumec
    RoadFocus Plus à DEL de type Cobra - Petit (RPS)
    Lumec
    International Dark Sky Approved (IDA)
    Reddot Award Winner 2022
    Zhaga D4i certified logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires de type Cobra DEL Lumec RoadFocus Plus présentent une conception unique et brevetée avec un profil minimaliste conservant les principales caractéristiques de la tête de cobra. Connectable et offerte en 4 formats, la famille RoadFocus Plus offre plusieurs plages de lumens avec une efficacité de pointe et une gamme complète de répartitions optiques, ce qui garantit le bon ajustement pour tout type d’application routière. Cette famille comprend également la fonction Service Tag, qui permet de fournir des données et de partager des informations, et offre une assistance tout au long de la durée de vie du produit.

        Avantages

        Réduit les coûts énergétiques jusqu’à 78 % par rapport à la technologie SHP
        Compatible avec le matériel de montage courant pour assurer une intégration transparente dans les projets nouveaux et existants
        La fonction Service Tag fournit une assistance tout au long de la durée de vie du produit
        Fabriqué avec moins de matériaux, ce qui réduit l’impact sur l’environnement
        Les options connectables permettent plus de contrôle et de gestion de vos éléments d’éclairage

        Caractéristiques

        Offert dans quatre tailles de boîtier : nano, petit, moyen et grand
        Gamme complète de plages de lumens
        Conformité aux normes internationales en matière de pollution lumineuse avec zéro éclairage orienté vers le haut et différentes températures de couleur disponibles
        Générateur de lumière à indice de protection IP66
        Réceptacle à 7 fentes sans outil et régulateur pour gradation standard
        Options de gestion d’éclairage intelligent supplémentaires disponibles

        Applications

        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit