Parcourez les
RoadFocus Plus Solar
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le système d’éclairage à énergie solaire Lumec RoadFocus Plus est un système intelligent hors réseau comprenant un luminaire au design unique et breveté, un panneau photovoltaïque pour haut de mât, des batteries et un contrôleur de charge. La solution offre plusieurs paquets de lumens avec une efficacité de pointe, une gamme complète de distributions optiques, garantissant le bon ajustement pour tout type d’application routière. Le sous-système solaire est livré avec un support pré-incliné pour une collecte d’énergie optimale en fonction de l’emplacement, de la configuration du système et de la vitesse du vent. Le système peut être adapté aux activités nocturnes attendues, au nombre de jours nuageux et à l’irradiation solaire disponible sur place.
Avantages
Flux lumineux jusqu’à 12 000 lumens
Apporte de la lumière aux voies publiques sans accès au réseau électrique
Fonctionne à des températures ambiantes extrêmes
Préserve le paysage car il n’est pas nécessaire de creuser des tranchées pour le câblage
Construction robuste pour une longue durée de vie
Économise de l’énergie
Écologique
Profils de gradation programmables pour une flexibilité maximale
Caractéristiques
Panneau PV monocristallin à haute efficacité
Les batteries Crystal offrent des performances sûres et fiables et une longue durée de vie utile
Sous-système solaire pré-incliné monté sur haut de mât
Efficacité lumineuse élevée jusqu’à 220 lm/Watt maximisant le rendement de la batterie
Contrôleur de charge MPPT programmable avec pilote DEL intégré et algorithme d’extension de temps de fonctionnement intelligent
Capteur de mouvement en option
Poteaux en aluminium et en acier conformes à la norme AASHTO 2001
Applications
Route et rue
Zones rurales
Avertissement et sécurité
Le piquet de terre doit être fourni et installé par l’entrepreneur conformément à l’article 250.52 (A)(5) du Code national de l’électricité ou aux normes de l’agence locale de réglementation.