Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Série BAL pour faible hauteur imprimée en 3D

    La série BAL pour faible hauteur imprimée en 3D permet une multitude de combinaisons différentes, conçues pour s’adapter parfaitement à tout environnement intérieur.

    Voir le produit Lightolier
    Série BAL pour faible hauteur imprimée en 3D
    Lightolier
    cETLus logo
    declare logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        La série BAL pour faible hauteur imprimée en 3D de Signify permet une multitude de combinaisons différentes, conçues pour s’adapter parfaitement à tout environnement intérieur. Pas de plafond? Aucun problème. Le contrôle de l’éblouissement des encastrés d’accentuation vers le bas est désormais accessible aux plafonds ouverts, offrant de nombreuses options. Créez de nouveaux styles décoratifs dynamiques pour vos projets en choisissant parmi une variété de matériaux en polycarbonate et de textures de surface visuellement riches. Libérez le créateur qui est en vous et choisissez parmi les nombreuses options que la série pour faible hauteur a à offrir, contrairement à ce qui est offert sur le marché.

        Avantages

        Personnalisables : choisissez parmi une vaste multitude de couleurs, de textures, de formes et de combinaisons de styles.
        Durables : les produits imprimés en 3D produisent moins d’émissions de carbone par rapport à la fabrication traditionnelle de luminaires.
        Production domestique : produits imprimés et assemblés à Littlestown, Penns.
        Livraison rapide : produits créés sur demande et expédiés en quelques semaines.
        Légers : tous les modèles pèsent moins de 10 livres.

        Caractéristiques

        Plus de 870 000 combinaisons uniques de configurations optiques et possibilité de personnaliser les réflecteurs
        Boîtier extérieur : 18 options de couleurs, 2 textures opaques ou 4 textures transparentes au choix, toutes fabriquées en polycarbonate
        Possibilité de personnaliser la teinte intérieure avec 7 couleurs et 3 motifs
        IRC de 90; TCP de 2700 K à 4000 K; 1 000 à 7 500 lumens

        Applications

        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit