Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    ArcForm Duo

    Inspiré par la courbe classique, l’innovation renouvelée d’ArcForm Duo offre deux options de concept en utilisant la lentille MesoOptics exceptionnelle ou la lentille Silk axée sur la valeur.

    Voir tous les 264 produits Ledalite
    ArcForm Duo
    Ledalite
    Interact Ready Logo (Bluetooth)
    Color Rendering Icon
    mesoOptics logo
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Taille du luminaire
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL ArcForm Duo est une solution d’éclairage hautement efficace et d’intensité lumineuse élevée avec un vif rendu des couleurs AccuRender à IRC de 90. Il fournit une lumière blanche pure, exempte d’éblouissement, de changements de couleur, de points chauds ou de stries. La répartition de l’éclairage innovatrice symétrique 3D en ailes de papillon d’ArcForm offre d’excellentes performances sur un espacement de centre à centre de 10 pi x 10 pi, ce qui permet de réduire le nombre de luminaires dans un espace et de réduire davantage la durée d’installation, de maintenance et les watts par pied carré.

        Avantages

        Ouverture irréprochable de la lentille exempte de taches sombres, de dégradés ou d’artefacts
        Compatible à Interact 
        Options Lutron Athena et Vive
        Blanc réglable à IRC de 90 compatible avec Interact, Lutron, ou systèmes de 0 à 10 V

        Caractéristiques

        La nanotechnologie brevetée MesoOptics offre une répartition en ailes de papillon 3D fournissant un espacement plus large et un éblouissement plus faible pour des performances d’utilisation supérieures.
        Option de lentille Silk pour les utilisations standards.
        Disponible en tailles 2’x2’, 1’x4’ et 2’x4’.
        Rendu des couleurs AccuRender haute efficacité à IRC de 90 dans 5 TCP standards ou blanc réglable 2 canaux.

        Applications

        Bureau
        Milieu scolaire
        Commerce
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit