Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Taille du luminaire
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Coffaire encastré à éclairage direct/indirect. Le luminaire Coffaire ajoute une nouvelle dimension aux luminaires encastrés à panier perforé pour éclairage indirect, le RETOUR D'AIR ! Logé dans une corniche indirecte, Coffaire conjugue un écran à mailles perforées avec doublure en acrylique pour créer un éclairage direct/indirect agréable au plan esthétique.

        Avantages

        Pénétration minimisée de la poussière et des insectes
        Peut être monté en enfilade

        Caractéristiques

        Des réfracteurs supérieurs distincts en acrylique résistant aux chocs entourent le logement de la DEL
        Le même luminaire s’adapte aux types de plafond G et T
        Seulement 5 profonds
        Les DEL à haute efficacité ont une durée de vie nominale de 5 heures à L70
        Convient aux endroits humides

        Applications

        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        Mode
        Stations-service et dépanneurs
        Centres de données
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit