BloomBox donne vie à la nouvelle génération de l'approche de conception environnementale lumineuse de Ledalite avec une efficacité élevée, un faible éblouissement, une optique modulaire et des avantages en matière de durabilité qui offrent un éclairage sans compromis.
Avantages
Lampes à haute efficacité
Faible éblouissement
Grand espacement entre les rangées
Longue durée de vie
Modules d’éclairage remplaçables
Caractéristiques
Jusqu’à 171 lm/W
Toutes les configurations offrent un IÉU inférieur ou égal à 19
Espacement centre à centre jusqu’à 14 pi x 14 pi
Disponible avec les offres d'Interact autonome ou avec passerelle