Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL HRL pour plafond haut est un luminaire à haut rendement de type encastré qui assure une répartition de la lumière exceptionnelle dans les zones d’usage général. Offert dans des plages de lumens avec flux lumineux élevés, le modèle HRL convient parfaitement aux hauteurs de montage plus élevées, ou aux endroits nécessitant une plus grande intensité lumineuse.

        Avantages

        Installation facile
        Fournit un excellent flux lumineux
        Réduit les coûts liés à la consommation d’énergie et à l’entretien

        Caractéristiques

        Gradation standard 0-10V
        Choix varié de flux lumineux
        Boîtier adéquat et forme traditionnelle
        Deux choix de lentilles esthétiques

        Applications

        Commerce
        Milieu scolaire
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit