BESbswy
BESbswy
BESbswy
RHG à LED pour plafond haut - Luminaire pour faible hauteur | Day-Brite CFI - Signify
Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Russia
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Zone d’application
    Marque du produit
    Flux lumineux (lm)
    1000033000
    1000033000
    Forme
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

    Puissance électrique (W) Faible - Élevé
    • RHG à LED pour plafond haut-RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG1020L8CST-UN3-DIM-14L-4000K-RHGSM16CLTC

      Puissance électrique (W): -

      Flux lumineux (lm): 14000

      TCP (K): 4000

    • RHG à LED pour plafond haut-RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG1020L8CST-UN3-DIM-10L-3000K-RHGSM16CLTC

      Puissance électrique (W): -

      Flux lumineux (lm): 10000

      TCP (K): 3000

    • RHG à LED pour plafond haut-RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG1020L8CST-UN3-DIM-10L-3500K-RHGSM16CLTC

      Puissance électrique (W): -

      Flux lumineux (lm): 10000

      TCP (K): 3500

    • RHG à LED pour plafond haut-RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG1020L8CST-UN3-DIM-20L-4000K-RHGSM16CLTC

      Puissance électrique (W): -

      Flux lumineux (lm): 20000

      TCP (K): 4000

    • RHG à LED pour plafond haut-RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG1020L8CST-UN3-DIM-20L-3500K-RHGSM16CLTC

      Puissance électrique (W): -

      Flux lumineux (lm): 20000

      TCP (K): 3500

    • RHG à LED pour plafond haut-RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG1020L8CST-UN3-DIM-14L-3000K-RHGSM16CLTC

      Puissance électrique (W): -

      Flux lumineux (lm): 14000

      TCP (K): 3000

    • RHG à LED pour plafond haut-RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG1020L8CST-UN3-DIM-20L-3000K-RHGSM16CLTC

      Puissance électrique (W): -

      Flux lumineux (lm): 20000

      TCP (K): 3000

    • RHG à LED pour plafond haut-RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG1020L8CST-UN3-DIM-14L-3500K-RHGSM16CLTC

      Puissance électrique (W): -

      Flux lumineux (lm): 14000

      TCP (K): 3500

    • RHG à LED pour plafond haut-RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG, 10000lm/14000lm/20000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG1020L8CST-UN3-DIM-10L-4000K-RHGSM16CLTC

      Puissance électrique (W): -

      Flux lumineux (lm): 10000

      TCP (K): 4000

    • RHG à LED pour plafond haut-RHG, 25000lm/30000lm/33000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG, 25000lm/30000lm/33000lm, 3000K/3500K/4000K, 80CRI, General Distribution
      RHG2533L8CST-UN3-DIM-25L-3500K-RHGLG16CLTC

      Puissance électrique (W): -

      Flux lumineux (lm): 25000

      TCP (K): 3500

      Téléchargements
      Visuels
      Fichiers Photométriques / BIM

      Informations sur la famille de produits

      Le luminaire à DEL RHG pour grande hauteur produit jusqu’à 33 000 lumens avec des réflecteurs de précision et des DEL à haut rendement, combinant des performances puissantes et une efficacité énergétique. Fabriqué avec 65 % de matériaux recyclés et des composants imprimés en 3D, RHG est conçu pour des performances durables et un impact soucieux de l’environnement.

      Avantages

      Solution écologique durable
      Réduit les coûts d’énergie
      Forme familière avec éclairage orienté vers le haut
      Facilité d'installation

      Caractéristiques

      Produit jusqu’à 176 LPW
      Matériau réflecteur imprimé en 3D
      Multiples options de TCP
      Large gamme de flux lumineux
      Gradation standard 0-10V

      Applications

      Alimentation et grands détaillants
      Bureau
      Milieu scolaire
      Centres de données
      Tout supprimer

      Ajouter un produit pour commencer la comparaison

      Masquer
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      Ajouter un produit