Parcourez les
OWL enveloppant en saillie DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Revit file
OWL Wraparound LED - BIM Revit
zip 557.5 kB
Informations sur la famille de produits
Le luminaire linéaire DEL enveloppant OWL est l’appareil d’éclairage général monté en saillie idéal pour les applications résidentielles et commerciales légères. L’engin lumineux à DEL à rendement élevé offre une performance exceptionnelle et une lumière de grande qualité visuelle.
Avantages
Conçu pour supporter la corrosion
Deux options de montage signifient souplesse pour différents besoins
Caractéristiques
La lentille en acrylique 1% givré dissimule les DEL de la vue directe
Le boîtier est traité au phosphate à plusieurs étapes
Pour montage au plafond ou suspendu
La lentille incluse réduit au minimum la pénétration de poussière, d’insectes et d’autres débris dans le compartiment de la lampe