L’éclairage TruGroove de corniche offre un jet de lumière asymétrique hautement contrôlable, qui éclaire de manière uniforme la pièce et le plafond, et non le mur.
Parcourez les
TruGroove de corniche
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
L'éclairage TruGroove de corniche crée un environnement bien illuminé de faible éblouissement, sans faire ressortir le plafond et sans stries. En réglant. les angles d'installation, vous pouvez décider de la répartition de la lumière; un vaste choix de flux lumineux vous aide à diriger la bonne quantité de lumière dans votre environnement.
Avantages
Faisceau de lumière asymétrique hautement contrôlé
Boîtier technique unique pouvant régler l’angle d’intensité lumineuse en fonction de l’orientation de montage
Performance élevée dans une section transversale inférieure à 5 po x 2 po
Exempt de stries et de tout effet d’ombrage.
Caractéristiques
8 plages de lumens de 1 000 lm/4 pi à 6 000 lm/4 pi
5 températures de couleur allant de 2 700 K à 5 000 K avec une option d’IRC 90
Éléments optiques de zoom et de remplissage
Longueurs de modules pour créer des morceaux avec des segments de 6 po
Applications
Bureau
Enseignement
Aéroports
Milieu hôtelier
Santé
Commerce
Avertissement et sécurité
Certification de sécurité UL1598 et CSA C22.2 No 250.0 et
conforme aux règles relatives à la CEM : FCC section 15 et NMB-005 5e édition.