Parcourez les
PureStyle Compact Powercore RVBA
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les luminaires novateurs PureStyle Compact Powercore offrent aux professionnels de l’éclairage un rendement élevé dans un luminaire compact et facilement dissimulable. PureStyle Compact produit une lumière d’une qualité exceptionnellement supérieure pour une vaste gamme d’utilisations intérieures, de l’éclairage en corniche à l’éclairage mural, en passant par l’éclairage en contre-jour et plus encore. Voici quelques-uns des immenses avantages que PureStyle procure aux professionnels de l’éclairage ainsi qu’à leurs clients.
Avantages
Une lumière blanche et une lumière de couleur dynamique réglables dans un luminaire
Flexibilité et constance de la couleur
Compact et facile à installer
Caractéristiques
Résultats imbattables : des innovations majeures, comme un agglomérat d’optique unique, permettent à PureStyle Compact d’offrir un flux lumineux pouvant atteindre 212 lumens par pied, en plus de la qualité supérieure du faisceau qui produit une lumière vive et homogène.
Simple : traite directement les entrées de 100 à 277 VCA, le tout dans un seul boîtier mince, sans avoir à utiliser des blocs d’alimentation externes encombrants à basse tension ni à composer avec les contraintes du câblage afférent, permettant ainsi une plus grande souplesse d’installation et une installation simple. Le contrôle Marche/Arrêt ou DMX-512 en option permet la gradation et un contrôle dynamique avec les protocoles standards de l’industrie et, par conséquent, une installation facile et une intégration de système de tierce partie.
Lumière blanche et lumière de couleur : PureStyle Compact combine une lumière blanche et une lumière de couleur dynamique réglables pour créer un luminaire novateur de haute performance, facile à installer et à contrôler.
Meilleure constance de la couleur : Optibin, notre processus de marque déposée d’optimisation des répartitions en catégories, garantit l’uniformité et la constance des teintes entre les lumières à DEL, les luminaires et les cycles de fabrication.
Réglages inégalés dans le secteur : les luminaires PureStyle Compact fonctionnent harmonieusement avec l’ensemble des contrôleurs de la série Color Kinetics, y compris iPlayer 3, Light System Manager et ColorDial Pro, de même qu’avec des contrôleurs tiers.
Applications
Utilisations intérieures de l’éclairage en corniche à l’éclairage mural, en passant par l’éclairage en contre-jour et plus encore.