Design brillant et ingénierie intuitive s'allient pour mieux performer. BoldPlay, au style à la fois naturel et urbain, se distingue dans tout aménagement. Technologie de blanc modulable offerte pour varier la température de couleur et l'intensité.
Parcourez les
BoldPlay DEL mural
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Un design brillant et une ingénierie intuitive se conjuguent avec audace pour procurer une performance sans précédent. Le contraste saisissant de BoldPlay, au style à la fois naturel et urbain d’avant-garde, se distingue dans tout aménagement. Par la combinaison de la température de la couleur de lumière et la flexibilité d’intensité, la technologie “Tunable White” a une influence de plus en plus major sur la luminosité de votre vie quotidienne.
Avantages
Distribution en ailes de papillon optimale pour un espacement large entre les rangées
Esthétique admirable au style à la fois décontracté et audacieux
Éclairage direct/indirect avec espacement large entre les rangées
Range of aesthetic options make a real statement in any contemporary environment
Maintenant offert avec la technologie du blanc sélectionnable
Caractéristiques
Technologie MesoOptics et conduit de lumière
Palette de températures de couleur
Trousses d'optiques variables à installer sur le site