Parcourez les
TruGroove en surface micro
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
TruGroove en surface micro repousse les limites de la performance. Les éléments optiques innovants procurent une uniformité exceptionnelle et un espacement large entre les rangs à partir d’une ligne d’éclairage continu d’une ouverture de 1,75 po. Les cellules uniques du paralume à optique quadruple offrent un large éventail d’options, de l’éclairage rasant à l’éclairage superposé en passant par l’éclairage mural asymétrique, dépassant les exigences des espaces les plus complexes.
Avantages
Performance élevée à un tout nouveau niveau dans dans un éclairage à ouverture étroite
Large espacement entre les rangées permettant de réduire la quantité de luminaires et la consommation d’énergie
Au moins 20 répartitions de l’éclairage, idéales pour une variété d’utilisations
Cellule de paralume à optique quadruple innovante offrant confort visuel et performance
Plus petit et plus polyvalent
Caractéristiques
MesoOptics produisant une véritable répartition en ailes de papillon
AccuRender à IRC de 90 disponible en cinq températures de couleur ou en blanc réglable
Capteurs évolutifs Interact Pro
Plusieurs options de plages de lumens vers le haut/vers le bas
Options de répartition symétrique, asymétrique, directe, indirecte, et directe/indirecte