4
DualSelect pour modernisations commerciales
produits trouvés
Parcourez les
DualSelect pour modernisations commerciales
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
L’encastré pour modernisation commerciale DualSelect est un encastré facile à installer doté d’un interrupteur de réglage du flux lumineux et de TCP. Cet encastré pratique est idéal pour l’éclairage des magasins de détail ainsi que d’espaces résidentiels et commerciaux.
Avantages
Interrupteur de réglage du flux lumineux et de TCP
Installation simplifiée, idéale pour les mises à niveau des fluocompactes ou les utilisations pour de nouvelles constructions
120 à 347 V
Caractéristiques
L’interrupteur de réglage du flux lumineux et de TCP vous permet de faire des choix lors de l’installation ou par la suite.
Installation simplifiée, idéale pour les mises à niveau des fluocompactes ou les utilisations pour de nouvelles constructions