4
Encastré pour modernisation à DEL Select
produits trouvés
Parcourez les
Encastré pour modernisation à DEL Select
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
L’encastré pour modernisation à DEL de Lightolier est votre solution de remplacement à DEL parfaite. Que votre espace commercial, institutionnel ou résidentiel ait besoin d’une mise à niveau permettant d’économiser l’énergie, l’encastré pour modernisation sera la réponse rentable et rapide à votre situation.
Avantages
Utilise les cadres existants pour faciliter considérablement le remplacement de l’ancien encastré et la mise à niveau vers la DEL.
Installation facile avec un adaptateur pour culot moyen.
Sa longue durée de vie allégera l’entretien.
Les options de TCP sélectionnables par l’utilisateur offrent plusieurs possibilités dans un seul luminaire
Caractéristiques
Offert en ouvertures rondes de 4 po et 5/6 po (10,2 cm et 12,7/15 cm)
Options de TCP sélectionnables par l’utilisateur
Gradation : ELV et TRIAC baissant l’intensité jusqu’à 10 %