23
Calculite DEL, carré 6 po gen 3
produits trouvés
Parcourez les
Calculite DEL, carré 6 po gen 3
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
La série carré de 6 po. de la 3è génération au DEL Calculite est le chef de file de l'industrie pour le confort visuel, un excellent éclairage uniforme au fil du temps, et la souplesse d'installation brevetée.
Avantages
Attrait visuel accrue grâce aux trois faisceaux disponibles pour livrer le bon rendement lumineux et la bonne distribution lumineuse
Confort ultime de l'utilisateur grâce au degré physique de 50 et au degré réfléchi de 45, créant moins d'éblouissement
SDCM de 2
Éclairage uniforme et constance de la couleur
La conception modulaire en trois pièces rend l'entretien et la mise à niveau simple et pratique
L'installation efficace est réalisée par une technologie de connexion rapide et sans outil
Caractéristiques
L90 (90% maintenance des lumens)
jusqu'à 60.000 heures. et une efficacitée aussi élevée que 115 lm / W
Construction: la plus basse hauteur de plénum avec connecteur "plug and play" entre le châssis et le module de lumière
Options de 3 faisceaux pour tous les ensembles de lumen
étroit, moyen et large
Options de gradation : gradation standard à 1% pour les 0-10, Lutron, et Dali
Options de bodures de réflecteurs disponibles: poli, blanc ou sans bordure