Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    CorePro DEL mini cylindre

    Désormais disponible avec technologie AccuRender à IRC de 90! Projecteurs sur rail de qualité supérieure avec recettes de couleurs DEL

    Voir tous les 4 produits Lightolier
    CorePro DEL mini cylindre
    Lightolier
    Color Rendering Icon
    Energy Star
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le mini cylindre CorePro à DEL de Lightolier est un luminaire à DEL entièrement intégré. En réunissant l’optique, la source, le système de gestion thermique et le régulateur dans un seul boîtier, ce luminaire procure une forme élégante convenant parfaitement à des hauteurs d’installation moins élevées et de plus petits espaces. Ce petit luminaire élégant offre une efficacité jusqu’à 80 lm/w.

        Avantages

        Esthétique compacte et élégante sans dissipateur thermique visible
        Flux supérieur à celui des lampes MR16 DEL
        Fournit l’efficacité, le flux lumineux et la durée de vie que seule une solution intégrée DEL peut offrir
        Pas besoin de remplacer les lampes halogènes et les douilles à deux broches

        Caractéristiques

        Recettes de couleurs DEL : CrispWhite, Premium White et Premium Color sont disponibles pour faire ressortir vos couleurs.
        Intensité : 9 W (max.)
        Adaptateurs Lightolier, Halo et Juno disponibles
        Meilleure efficacité : 125 lm/W

        Applications

        Résidentiel
        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit