Plafonnier carré scellé de 4 po spécialisé - Luminaire à éclairage vers le bas | Alkco - Signify
Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Russia
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Plafonnier carré scellé de 4 po spécialisé

    Plafonniers de qualité supérieure, adaptables aux besoins de diverses applications.

    Voir le produit Alkco
    Plafonnier carré scellé de 4 po spécialisé
    Alkco
    National Sanitation Foundation (NSF)
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Zone d’application
    Marque du produit
    Flux lumineux (lm)
    10003000
    10003000
    TCP (K)
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

    Puissance électrique (W) Faible - Élevé
    • Plafonnier carré scellé de 4 po spécialisé-Specialty 4'' Square Sealed Downlight.
      Specialty 4'' Square Sealed Downlight.
      ASDE4O

      Puissance électrique (W): 105

      Flux lumineux (lm): 1000 1500 2000 2500 3000

      TCP (K): 2700 3000 3500 4000

      N/A
      Téléchargements
      Visuels
      Fichiers Photométriques / BIM

      Informations sur la famille de produits

      Le plafonnier intensif spécialisé Alkco de 4 po offre une solution polyvalente pour une vaste gamme d’applications, avec des configurations disponibles pour les environnements médicaux, les salles blanches, la résistance au vandalisme et les environnements de santé comportementale.

      Avantages

      Ce produit comprend les options BioUp et AccuRender.

      Caractéristiques

      Homologué pour les emplacements humides, il possède un indice IP65, NSF, IK07 et ISO5.
      Ce produit prend en charge deux formes : les formes rondes et carrées
      Deux tailles : 4 po et 6 po.

      Applications

      Salle blanche
      Environnements de soins de santé
      Environnements de transformation des aliments
      Installations de fabrication
      Tout supprimer

      Ajouter un produit pour commencer la comparaison

      Masquer
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      Ajouter un produit