BESbswy
BESbswy
BESbswy
Encastré SurgiCare - Luminaires linéaires - chirurgie | Alkco - Signify
Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Russia
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Marque du produit
    TCP (K)
    Type de montage
    Type de distribution
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

    Puissance électrique (W) Faible - Élevé
    • Encastré SurgiCare-SurgiCare Downlight
      SurgiCare Downlight
      SCD6

      Puissance électrique (W): -

      Flux lumineux (lm): 7000

      TCP (K): 2700 3000 3500 4000 5000

      Téléchargements
      Spécifications
      Visuels
      Fichiers Photométriques / BIM

      Informations sur la famille de produits

      L'encastré DEL SurgiCare d'Alko est scellé pour une utilisation dans les environnements chirurgicaux. Les conformités optionnelles IP66, NSF et MIL-STD-461G offrent la polyvalence nécessaire pour répondre aux besoins variés et spécifiques de chaque bloc opératoire. Disponible avec des flux lumineux allant jusqu’à 7 000 lumens.

      Avantages

      Lumière haute qualité

      Caractéristiques

      Ouverture de 6 po
      IP66
      NSF
      MIL-STD-461-G

      Applications

      Santé
      Salles d’opération
      Chirurgical
      Tout supprimer

      Ajouter un produit pour commencer la comparaison

      Masquer
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      Ajouter un produit