Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Luminaire à panier central scellé EvoSeal

    Performances de qualité spécifiée avec l’esthétique du panier central

    Voir tous les 3 produits Alkco
    Luminaire à panier central scellé EvoSeal
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        L’EvoSeal d'Alko est conçu pour répondre aux besoins de l’éclairage spécialisé et médical moderne. Le diffuseur opale adoucit même les flux lumineux élevés et les lentilles inférieures protègent le luminaire des infiltrations environnementales ou des abus. Les DEL AccuRender à IRC de 90 efficaces avec technologies de blanc réglable et BioUp à cyan amélioré en option gardent à l’esprit l’éclairage humanocentrique.

        Avantages

        Lumière haute qualité

        Caractéristiques

        Flux lumineux élevé
        AccuRender à IRC de 90
        Scellé selon les normes IP65, NSF et ISO5
        Blanc réglable
        DEL améliorées cyans avec technologie BioUp

        Applications

        Santé
        Salle blanche
        Transformation des aliments
        Zones de haute utilisation
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit