Parcourez les
LPL série antivandalisme DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Revit file
LPL Series Vandal Resistant LED - BIM Revit
zip 475.0 kB
Informations sur la famille de produits
Le luminaire linéaire à profilé de série LPL est conçu pour une utilisation dans les environnements fortement sujets aux mauvais traitements. En plus d’être disponible en deux longueurs (610 mm [2 pi] et 1 220 mm [4 pi]), il peut accueillir des lampes fluocompactes ou à DEL écoénergétiques.
Avantages
Conçu pour satisfaire aux exigences des environnements aux conditions extrêmes