Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires à DEL en bout de fût Optima de Lumec sont le choix idéal pour les projets urbains dans les rues, les voies piétonnières et les espaces publics qui rendent irrésistible ce petit détail supplémentaire. Ce luminaire intemporel est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, est facile à entretenir et ajoute un aspect décoratif distinctif à tout environnement contemporain. Les luminaires Optima sont désormais disponibles avec une optique Confort, offrant une solution à faible éblouissement pour les applications piétonnes.

        Avantages

        Les optiques Confort offrent une solution à faible éblouissement pour améliorer le confort visuel
        Luminaires polyvalents offerts avec diverses options de style
        Versions en bout de fût et suspension disponibles pour convenir à une large gamme d’applications
        Avec une variété de répartitions optiques convenant à plusieurs utilisations
        Durabilité et fiabilité à long terme garanties avec d’importantes économies d’énergie

        Caractéristiques

        Les optiques Confort réduisent l’éblouissement
        Plusieurs plages de lumens
        Températures de couleur de 3 000 K et 4 000 K disponibles
        Systèmes d’optique de type 1, 2, 3, 4 et 5 disponibles

        Applications

        Route et rue
        Parcs et centres commerciaux
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit