Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Idées de cadeaux de Noël de Philips  


    Philips présente cette année encore un grand nombre d’idées-cadeaux – pour tous ceux qui sont déjà à la recherche du cadeau de Noël idéal.
                             

    octobre 6, 2011

    Cadre photo numérique avec WiFi

    Philips présente sa toute dernière nouveauté dans le secteur des cadres photo numériques : Grâce au modèle SPH9608, non seulement les photos trouvent une place durable, mais vous pouvez aussi les partager avec des amis en un tour de main. Des fonctions comme «Connected Photo Album» avec WiFi assurent une mise à jour automatique des albums en intégrant régulièrement les dernières photos de Facebook. Grâce à «SimplyShare», vous pouvez facilement raccorder le cadre à d'autres appareils pour charger des photos sans enchevêtrement de câbles.

     

    • PhotoFrame, SPH9608: CHF 191.– (PVI), disponible à partir d'octobre

    + plus:

    Haut-parleurs Fidelio pour les appareils Android

    L’enceinte Fidelio pour systèmes Android, à la fois élégante et compacte, se base sur le même concept que les célèbres enceintes Fidelio des produits Apple. Les détenteurs de smartphones Android ou de PC tablettes peuvent désormais bénéficier d’un son exceptionnel. Le modèle AS111 trouvera sa place sur tous les chevets; la conception 360 degrés diffuse un son omnidirectionnel dans la chambre à coucher. Les connexions Micro-USB étant positionnées à différents endroits sur les smartphones Android, et selon différentes orientations, Philips a mis au point une interface, ajustable dans trois directions, permettant à chaque smartphone d’être inséré correctement, en position verticale ou en position horizontale.

     

    • L’enceinte Fidelio pour Android, AS111: CHF  171.– (PVI), disponible à partir d'octobre

    + plus:

    Fidelio SoundRing avec AirPlay

    Le modèle Fidelio SoundRing avec AirPlay séduit non seulement par son design, mais aussi par le son naturel et riche qu’il diffuse dans la pièce. Grâce à la technologie AirPlay d’Apple, les enceintes sans fil Fidelio permettent l’accès aisé à la collection de titres d’iTunes. Il est ainsi possible de streamer toute la musique d’iTunes, via le réseau domestique WiFi, depuis un Mac, un PC, un iPhone, un iPad ou un iPod touch vers les enceintes Fidelio.

     

    • Fidelio SoundRing, DS3800W: CHF 501.– (PVI), disponible à partir d'octobre

    + plus:

    Ajustement individuel grâce aux coussinets

    Le nouvel écouteur FloatingCushions SHL9700 offre un son cristallin et des basses puissantes grâce à ses coussinets ultra doux et ses haut-parleurs studio de 40 mm. L’écouteur est sur l'oreille et forme une isolation de sorte que les ondes sonores parviennent parfaitement dans le conduit auditif. Le SHL9700 satisfait aux plus hautes exigences en termes de design et de confort grâce à son design léger en aluminium et se plie si nécessaire.

     

    • FloatingCushions, SHL9700: CHF 149.40 (PVI), disponible

    + plus:  

    Gestion centralisée des appels

    Le SE8881B relie deux téléphones mobiles via Bluetooth® au téléphone fixe. Cette combinaison évite de devoir utiliser plusieurs téléphones à la maison vu que tous les appels sont centralisés. Si le téléphone mobile est raccordé avec l'ordinateur portable, l'utilisateur peut prendre les appels entrants du téléphone mobile avec le combiné du SE8881B ou même répondre directement depuis la station de base. Pour commencer un appel, il faut sélectionner au moyen de deux touches si l'appel doit être effectué via le réseau mobile ou le réseau fixe.

    En outre, la base permet d'alimenter deux téléphones mobiles via micro USB.

     

    • Téléphone DECT, SE8881B:  CHF 199.–,  disponible 

    + plus:

    Philips DesignLine Edge

    Avec son excellent rapport qualité-prix, la nouvelle DesignLine, adaptée à l'Internet, est particulièrement destinée aux esthètes. Les superbes téléviseurs avec l'Ambilight unique et une surface vitrée transparente ont été créés pour les salons aux exigences de design élevées. DesignLine permet aux clients de profiter d'images naturelles et particulièrement nettes ainsi que des fonctionnalités Smart TV. Elle permet aussi le divertissement en 3D: Grâce à un polariseur, l'application 3D passive diffuse des images sans scintillement et sans effet de flou.

     

    • DesignLine Edge, 32PDL7906K: CHF 1'363.– (PVI), disponible
    • DesignLine Edge, 42PDL7906K: CHF  1'919.– (PVI), disponible

    + plus:

    Centrifugeuse Avance

    Les jus de fruits pressés ne sont pas seulement un régal lors du petit-déjeuner dominical; ils offrent au quotidien une bonne dose de vitamines. La centrifugeuse Avance, nouvelle ligne prestigieuse de produits ménagers Philips, offre aux familles une solution saine pour préparer des boissons délicieuses, vitaminées et nutritives. Bolide de 800 W, la HR1871 offre jusqu’à 2,5 l de boissons à chaque utilisation, sans qu’il ne soit nécessaire de précouper les ingrédients comme des pommes, des carottes et des betteraves. Grâce à son système de filtre inversé, il est possible de voir l’extraction du jus dans la coupole. Et sa forme ronde et sa surface lisse drainent les restes juste là où il faut, c’est-à-dire dans le bac collecteur. Le processus de pressage se déroule ainsi en moins de trois minutes. Les éléments amovibles peuvent ensuite être directement placés au lave-vaisselle.

     

    • Philips centrifugeuse Avance, HR1871: CHF 300.50 (PVI), disponible à partir de novembre

    + plus:

    Philips Saeco Intelia Class: Tout l’art du café

    Avec la nouvelle Philips Saeco Intelia Class, il est possible de préparer, chez soi, un espresso parfait par la seule pression d’un bouton. Cette machine à espresso est extrêmement simple d’utilisation grâce à son écran large et clair, ainsi que ses symboles colorés. L’intensité et la température du café, ainsi que la durée du broyage, peuvent être ajustées aux préférences personnelles. Préparer un délicieux cappuccino avec la nouvelle Philips Saeco Intelia Class est également un jeu d’enfant. C’est la seule machine, sur son segment de prix, dotée d’un Cappuccinatore résistant au lave-vaisselle et préparant une mousse de lait idéale. Une buse de vapeur prélève le lait du réservoir pour le réchauffer et le transformer en mousse dans le Cappuccinatore avant de le déposer dans la tasse. Ensuite, il suffit d’ajouter son espresso pour déguster un véritable cappuccino, crémeux et exquis.

     

    • Philips Saeco Intelia Class, HD8752: CHF 801.50 (PVI), disponible 

    + plus:

    Sonicare DiamondClean

    La nouvelle Sonicare DiamondClean élimine, aux endroits difficilement accessibles, jusqu’à quatre fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle. Elle propose cinq fonctions de nettoyage pour un soin dentaire optimal et nettoie selon le réglage de manière intense ou douce, polit, masse et élimine les taches si nécessaire. La tête de brossage intelligente en forme de diamant assure un résultat efficace. Très rapidement, vous verrez les résultats: des dents plus blanches et une gencive saine. La Sonicare DiamondClean est alimentée en énergie grâce à la technique d’induction via le verre à dents fourni. Une fois reposée, elle se recharge comme par magie. Si vous partez longtemps en voyage, vous pourrez recharger la Sonicare DiamondClean sur votre ordinateur portable car l’étui de voyage est équipé d'un raccordement USB.

     

    • Sonicare DiamondClean, HX9332: CHF 300.50 (PVI), disponible

    + plus:  

    PerfectCare : Repassage à vapeur

    PerfectCare est une centrale vapeur révolutionnaire avec laquelle aucun modèle ne peut rivaliser. L’époque où il fallait trier le linge avant de le repasser est révolue! La technologie «OptimalTemp», mise au point par Philips, fournit la température et la quantité de vapeur idéales. Grâce à ce nouveau système, tous les textiles, de la soie aux textiles synthétiques en passant par le lin et le coton, peuvent être repassés dans l’ordre que vous souhaitez et les uns après les autres, sans réglage intermédiaire de la température ou du niveau de vapeur. PerfectCare garantit un résultat rapide, en toute sécurité – finis les dégâts sur votre chemisier préféré en raison d’un fer trop chaud et oubliées les zones brillantes des pantalons.

     

    • PerfectCare, GC9235: CHF 402.40 (PVI) , disponible
    • PerfectCare, GC9220: CHF 302.40 (PVI), disponible
    • Système de soin du linge avec «OptimalTemp» , GC9940: CHF 2005.– (PVI)

     + plus:

    Atmosphère sensuelle et chaleureuse

    Les Philips CandleLights créent un effet de lumière ressemblant à s'y tromper à celui de vraies bougies. La lumière vacillante et chaude confère à chaque pièce une ambiance unique et une atmosphère de bien-être. Sans flamme ni cire chaude, sans suie ni fumée, ces photophores ne présentent aucun risque et ne s’éteignent pas si le vent souffle. Ils sont en verre dépoli et diffusent une lumière tamisée et un scintillement délicat des ampoules LED. Leur conception étanche permet de les utiliser à l'extérieur ; Ils ne sont donc pas seulement agréables à regarder mais constituent une alternative sécurisée aux bougies.

     

    • Naturelle CandleLights (par deux ou trois): dès CHF 42.90 (PVI), disponible à partir d'octobre
    • Naturelle TeaLights (par trois ou cinq): dès CHF 49.90 (PVI), disponible à partir d'octobre

    + plus:

    LivingColors Bloom

    LivingColors constitue le premier choix lorsqu’il s’agit de donner à vos pièces une

    nouvelle atmosphère tendance. LivingColors Bloom, dernier modèle de la gamme LivingColors, apporte une note de peps supplémentaire. L’esthétique, qui s’inspire d’une fleur, convient à quasiment tout aménagement intérieur et permet d’éclairer les pièces de votre domicile avec des nuances de couleurs infinies. Les sept LED diffusent une lumière puissante avec jusqu’à 16 millions de couleurs et de tonalités différentes. La luminosité de la nouvelle génération LivingColors, 50 pour cent supérieure, offre des accents colorés encore plus intenses. Toucher une zone du cercle des couleurs sur la télécommande intuitive suffit à modifier l’ambiance lumineuse; c’est facile et immédiat. Il est possible de mémoriser jusqu’à trois ambiances d'éclairage favorites, que l’on retrouve d'une simple pression.

     

    • LivingColors Bloom (noir ou blanc): avec télécommande CHF 179.– (PVI)
    • sans télécommande CHF 139.– (PVI), les deux variantes sont disponibles auprès de novembre

    + plus:

    D'autres informations uniquement pour les journalistes

     

    Philips Consumer Lifestyle                                         

    Nicoletta Studer                                                          

    Telefon: +41 44 488 20 07

    Mobile: +41 79 733 60 17

    Email: nicoletta.studer@signify.com

    A propos de Philips

    Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 120 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,3 milliards d'euros en 2010, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch