Economiser de l’énergie par une mise en lumière contemporaine
Ils éclairent chemins et marches, ou ajoutent une touche de lumière sur la maison, la terrasse ou dans le jardin. Un bon éclairage extérieur n’a pas qu’un rôle décoratif comme carte de visite de votre propriété, il offre à vous et à vos hôtes, sécurité et orientation. La gamme Philips comprend de nombreux luminaires – bornes, appliques et appareils à encastrer au ras du sol, pour éclairer chemins et buissons, bâtiments et fontaines, tous équipés de lampes à économie d’énergie ou de diodes luminescentes (LED). De nombreuses nouveautés intègrent un détecteur de mouvement à infrarouge, discret au point d’être presque invisible, qui apporte la sécurité de la lumière au passage d’une personne dans son rayon de surveillance. Beaucoup des luminaires bénéficient de la Classe de protection IP44 et sont à l’abri des insectes et jets d’eau.
Luminaires extérieurs Ledino LED
Modernes et élégants, les luminaires extérieurs Ledino sont des produits de haute qualité, protégés contre les intempéries, qui éclairent à la perfection les jardins, chemins et façades tout en ne demandent pratiquement aucun entretien. Leur lumière douce, blanche et chaude, comparable à celle d’une lampe incandescente, est assurée par des modules LED puissantes et à longue durée de vie. La compacité des modules LED a ouvert la voie à des luminaires de faible encombrement qui dirigent la lumière exactement là où l’on en a besoin et dont le rendement lumineux permet de réaliser des économies d’énergie de jusqu’à 80% par comparaison à des éclairages à incandescence. Une attention particulière à été consacrée à la maitrise de l’éblouissement direct et à la création d’effets d’éclairage attrayants. Allumés ou éteints, les luminaires Ledino sont des objets discrets qui harmonisent avec leur environnement et qui, grâce à la technologie LED, ont une durée de vie de 20‘000 heures.
ecoMOODS Luminaires d’extérieur pour lampes à économie d’énergie
Philips ecoMOODS Outdoor est un programme de luminaires de jardin et appliques équipés des dernières lampes à économie d’énergie ou lampes fluorescentes compactes. Ces lampes permettent d’économiser jusqu’à 80% de l’énergie consommée par comparaison aux lampes à incandescence. Des lignes contemporaines et fonctionnelles caractérisent les appareils ecoMOODS et leur lumière blanche et chaude crée une ambiance nocturne des plus agréables. Selon le modèle, les luminaires ecoMOODS sont équipés de lampes à économie d’énergie de 11 à 20 Watt dont la durée de vie atteint jusqu’à 12’000 heures. Dans les applications extérieures, où la fréquence des enclenchements est plutôt faible et compte tenu de leur longue durée de vie et leur efficacité énergétique, les lampes compactes à économie d’énergie représentent une solution idéale et avantageuse pour la mise en valeur de jardins et terrasses. Les luminaires équipés de lampes fluocompactes intègrent un ballast électronique permettant une conception plus flexible, d’où des appareils particulièrement attrayants et des formes nouvelles.
16380/47/16 Ledino Applique pour l’extérieur
- Applique haut rendement en acier inoxydable
- Faisceau de lumière douce vers l’haut et le bas
- Lumière blanche, chaude, 2.700 Kelvin
- Disponible en versions applique et sentier
- Mini-LED-Module 2x5W à 200 lumens chacun
- Prix indicatif conseillé: 189 CHF
16356/87/16 Ledino Applique pour l’extérieur
- Luminaire à flux graduable avec détecteur de mouvement intégré
- Eclairage optimal autour de la maison
- Effet lumineux attrayant
- Corps en aluminium robuste, résistant aux intempéries
- Disponible en versions applique et sentier
- LED-Strip, 7,5 Watt, 325 lumens
- Prix indicatif conseillé: 189 CHF
16338/47/16 ecoMOODS Applique pour l’extérieur
- Luminaire en acier inoxydable, forme effilée et élégant
- Lumière blanche, chaude
- Installation simple
- Lampe comprise: 11 Watt, 650 lumens
- Prix indicatif conseillé: 63 CHF
16928/47/16 ecoMOODS Applique pour l’extérieur
- Effet attrayant d’éclairage mural vertical
- Lumière blanche et chaude
- Lumière d’orientation horizontale
- Lampe à économie d’énergie Tornado 20W, 1’350 lumens
- Prix indicatif conseillé: 95 CHF
Philips Schweiz
Suzy Chisholm
Unternehmenskommunikation Schweiz
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
T: +41 (0)44 488 2905
F: +41 (0)44 488 3265
M: +41 (0)79 238 7446
Email: suzy.chisholm@signify.com