De nouvelles possibilités pour créer une nouvelle atmosphère spatiale à l’aide de la lumière sont offertes par les panneaux textiles éclairants présentés par Philips au Light + Building 2012 sous la dénomination ‚Luminous Textiles‘. Cette innovation est le fruit d’une collaboration entre Philips Lumière et Kvadrat Soft Cells. Le partenariat combine la position de leader en éclairage ambiant et l’expérience et savoir professionnels dans le domaine des aménagements destinés à absorber le bruit. Le produit issu de cette collaboration facilitera la mise en valeur des locaux par l’éclairage et par le traitement acoustique sous une forme nouvelle. L‘intégration de sources lumineuses LED dans des panneaux acoustiques est une première dans son genre et offre aux architectes, architectes d’intérieur et spécialistes en éclairage une nouvelle liberté d’expression dans la réalisation d’ambiances lumineuses et la correction acoustique.
Un cadre breveté en aluminium qui cache un mécanisme pour tenir toujours tendu un tissu forme la base des panneaux Soft Cells. Le tissu Kvadrat-Textile est de haute qualité, résistant, et est disponible en plusieurs couleurs. D’une épaisseur de 130 mm les panneaux standards sont disponibles en dimensions allant de 1’200 x 720 à 1’200 x 6’480 mm. Ils reçoivent des modules LED, également disponibles en divers coloris, l’appareillage LED et un remplissage absorbant acoustique. Ce concept ‚lumière + acoustique en un‘ donne une liberté inouïe à l’aménagement intérieur et permet de combiner des effets de surface et de lumière avec des éclairages dynamiques. Les panneaux LED-Textile n’offrent pas qu’un confort acoustique accru, mais peuvent, dans les hôtels, restaurants et magasins, apporter un élément décoratif dans la création de ‚l’expérience‘ que chaque commerçant se doit de proposer aujourd’hui à sa clientèle.
Posés comme revêtement mural, ou assemblés comme paravent pour diviser un espace, des panneaux textiles éclairants combinés avec des panneaux acoustiques offrent de nouvelles possibilités pour modifier optiquement et acoustiquement les caractéristiques d’une pièce. Luminous Textiles permettent de créer des environnements attrayants dans l’hôtellerie, la gastronomie et les magasins où l’hôte ou le client prendra plaisir de passer quelques instants. Le produit est aussi assurément un instrument intéressant pour souligner une image de marque ou d’entreprise. La palette de revêtements textiles de Kvadrat et la gamme de solutions lumière et couleurs de Philips permettent d’imaginer des combinaisons pratiquement sans fin.
La lumière est in composant décisif lorsque il s’agit de créer une atmosphère dans une pièce. Philips propose une gamme très large de solutions LED et peut réaliser des éclairages sur mesure, couplés aux systèmes de commandes digitaux qui permettent de modifier l’éclairage en fonction de changements dans l’utilisation de la pièce éclairée. Le concept AmbiScene pour le commerce de détail par exemple, permet de changer l’ambiance lumineuse en un tournemain en fonction d’une nouvelle collection ou d’une promotion ou encore pour marquer une saison. Les panneaux de Kvadrat Soft Cells peuvent aussi être adaptés à pratiquement chaque design architectonique. La collaboration Luminous Textiles est une source sans limite de synergies dynamiques entre acoustique, éclairage et décoration.
Philips AG
Suzy Chisholm
Telefon: +41 44 488 29 05
Mobile: +41 79 238 74 46
E-Mail: suzy.chisholm@signify.com